Presszange - CRIMPFOX 6T CUS - 1212770

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 mm² ... 6 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Presszangen-Programm
  • Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
  • Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
  • Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
  • Entriegelbare Zwangssperre
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1212770
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BH313V -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 473 (C_3_2019)
GTIN 4046356942973
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 530,300 g
Zolltarifnummer 82032000
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen