Zackband - ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 1052808

Abbildung zeigt Variante ZB 6:UNBEDRUCKT

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: gerade Zahlen 2-20, 22-40, usw. bis 82-100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1052808
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 126 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,330 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen