Zackband - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

Abbildung zeigt die Varianten ZB 8 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN und CUS

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1052015
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 128 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,930 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen