Marker für Klemmen - ZB 6,LGS:SYMBOLE: L2 - 1051090:L2

Abbildung zeigt Artikel ZB 6:UNBEDRUCKT

Zackband, längs bedruckt mit dem Symbol: L2, weiß, Breite: 6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1051090:L2
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918533724
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,270 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen