Zackbandmatte - ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354 - 1050855

Abbildung zeigt die Varianten ZBM und ZBFM in der Farbe weiß

Zackbandmatte, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,5 x 5,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1050855
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918255640
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,880 g
Zolltarifnummer 39269097
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen