Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET2 - 1033604

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün. Leiterplattenklemme erfüllt die Anforderungen der "Guideline for PROFINET" in der Fassung 05/2017

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Ihre Vorteile

  • Erfüllt die Anforderungen der "Guideline for PROFINET" in der Fassung 05/2017
  • Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
  • Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Betätigungsschächte parallel und orthogonal zur Leiterachse erlauben flexible Leiterplattendesigns
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1033604
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626538525
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen