Powerleitung - SAC-4P-MRS/10PUR/FRS PE SH SCO - 1033058

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, matt, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1033058
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626537528
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen