MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 GY MIXP - 1030348

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1030348
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626534206
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,890 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen