FKC 2,5/ 8-ST BD:2-17 - 1028122

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1028122
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626524757
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,860 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen