Bussystem-Kabel - SAC-5PY-0,15MS/2X0,35-920MS-FS - 1018727

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,35 m, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1018727
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626504704
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 126,400 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen