Rohrleitungsmarkierer - PML-T104 (52X560)R - 1014236

Rohrleitungsmarkierer, Rolle, gelb/rot, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 560 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Rohrleitungsmarkierer zum Aufkleben, unbeschriftet
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403
  • In Kombination mit den PML-GHS Gefahrstoffschildern ist eine Kennzeichnung gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
  • Hohe Klebkraft
  • Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Gruppe 4 (brennbare Gase)
  • Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser bis 500 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014236
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 379 (C-3-2017)
GTIN 4046356784320
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,000 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen