Verbotsschild - PML-P103 (D50) - 1014190

Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Verbot für Personen mit Herzschrittmacher, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verbotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Verbotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014190
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 329 (C-5-2015)
GTIN 4046356784856
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,830 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen