Gebotsschild - PML-M105 (D200) - 1014151

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Gesichtsschutzschild benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gebotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt, mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
  • Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014151
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 338 (C-5-2015)
GTIN 4046356783965
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,000 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen