LWL-Patch-Kabel - FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5 - 1012910

Robuste PCF-Installationsleitung für den Innenbereich mit hochreißfesten Aramid-Zugentlastungselementen. Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel, konfektioniert mit 2x F-SMA auf 2x F-SMA, Länge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Ihre Vorteile

  • Universelle Installationskabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig)
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • 2,9 mm Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1012910
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626495279
Zolltarifnummer 85447000

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen