Powerleitung - SAC-4P-MST/9,5-PUR/FST SCO - 1012059

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, Kabellänge: 9,5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 60 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1012059
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626487175
Zolltarifnummer 85444290

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen