Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-21 - 1010650

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 16 mm ... 21 mm.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1010650
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626484709
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81,700 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen