Kabelbinder - PKB 370X4,8 BK - 1005567

Kabelbinder, UV-stabilisiert, Abmaße: L x B, 370 x 4,8 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Kunststoff-Kabelbinder sind ideal anwendbar für die Kabelmarker WMTB, KMK 2 und KMK 4 von Phoenix Contact
  • Die Kabelbinder können einfach mit dem Kabelbinderwerkzeug UNIFOX-CT ... festgezogen und in einem Arbeitsgang abgeschnitten werden
  • UV-stabilisiert (schwarz), für den Einsatz in Außenanlagen
  • Zur Bündelung von Steuerleitungen und Kabeln
  • Transparent, für Standardanwendungen
  • Die Kabelbinder sind auch unter ungünstigen Industriebedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1005567
Verpackungseinheit 1000 Stk
Mindestbestellmenge 1000 Stk
Katalogseite Seite 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012632
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,480 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen