Drucker - BLUEMARK CLED SET RU RU - 1003410

Druckset, bestehend aus: 1 x UV Drucker, Artikelnr. 5147999, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und zeitsparende Bedienung
  • Der Drucker erkennt die Richtung der eingelegten Matten und dreht bei Bedarf selbstständig den Druck um 180°
  • Umgehend wischfeste Markierung, daher sind die Schilder sofort einsetzbar
  • Schnelle Beschriftung von Kunststoffschildern zur Klemmen-, Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierung
  • Lösungsmittelfreie Bedruckung von bis zu 10.000 Markern pro Stunde
  • Umweltfreundlicher High-Speed-Drucker durch moderne UV-Technologie
  • Automatische Materialzuführung
  • Netzwerkfähig über Ethernet
  • Ansteuerung kabellos über Bluetooth

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1003410
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626471518
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18.460,000 g
Zolltarifnummer 84433210
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen