Schmelzeinsatz - S 25 A/380 V - 0913074

Abbildung zeigt die Variante mit 16 Ampere

Schmelzeinsatz, Nennstrom: 25 A, Länge: 36 mm, Durchmesser: 15 mm, Farbe: gelb

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0913074
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008178
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,300 g
Zolltarifnummer 85361050
Herkunftsland HU (Ungarn)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen