Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP-E3 6A - 0912046

Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beinhaltet die Vorteile der Strombegrenzung
  • Ausgangsspannung des Schaltnetzteiles bleibt stabil
  • Ausreichende Versorgung aller fehlerfreien Lastkreise
  • Reagiert schneller als das Schaltnetzteil auf Überlast und Kurzschluss
  • Anwendungsbereich rund um das Schaltnetzteil
  • Zusätzlich kann der ECP-E2 durch den Steuereingang (12) z.B. über eine SPS ferngesteuert werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0912046
Verpackungseinheit 5 Stk
Katalogseite Seite 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144254
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42,700 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen