Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP 10 - 0912020

Elektronischer Geräteschutzschalter, Anschlussart: steckbar, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbar auf den Sockel TMCP SOCKET M
  • Baubreite nur 12,5 mm
  • Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzustands durch LED sowie integrierte Signalkontakte
  • Das Einschalten kapazitiver Lasten ist möglich, abgeschaltet wird ausschließlich im Überlast- oder Kurzschlussfall
  • Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen
  • Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung und bewährter Schutzschaltertechnologie inklusive galvanischer Trennung
  • Fehlerstrombegrenzung stets auf das 1,8-fache des Nennstroms

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0912020
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014359
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 74,780 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen