Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP 3 - 0911047

Elektronischer Geräteschutzschalter, Anschlussart: steckbar, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0911047
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356116053
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71,060 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen