Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP-E 1A - 0900113

Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbar auf den Sockel TMCP SOCKET M
  • Baubreite nur 12,5 mm
  • Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzustand durch mehrfarbige LED sowie integrierten Statusausgang (12)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0900113
Verpackungseinheit 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356104005
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42,590 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen