Durchgangsklemme - PVB10 - 0870120

Abbildung zeigt den Artikel PVB 5

Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 1, Querschnitt:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 66,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0870120
Verpackungseinheit 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 500 (C-1-2017)
GTIN 4017918254902
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 94,510 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen