Schrumpfschlauch - WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL CUS - 0833240

Schrumpfschlauch, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 19,1 - 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
  • Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
  • Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0833240
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626045078
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DK (Dänemark)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen