Gerätemarker - LS-EMP-AL (27X18) BK - 0831670

Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Aluminium-Gerätemarkierung zum Einrasten in Schildchenträger

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831670
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356926041
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81,880 g
Zolltarifnummer 76169990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen