Kunststoffschild - UC-PMP (90X38) YE CUS - 0831049

Kunststoffschild, Matte, gelb, beschriftet, Montageart: aufschieben, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-EMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-EMP …
  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831049
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356940801
Zolltarifnummer 49119900

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen