Einrastschildchen - PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028

Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard Anlagenkennzeichnungfamilie UCT-PMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-PMP
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK CLED einfach und schnell beschriftbar
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831028
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940580
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 17,760 g
Zolltarifnummer 85235200
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen