Kabelmarker - WMTW (10X4)R CUS - 0831008

Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesserbereich: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsteck-Leitermarkierung mit Einfädel- und Einzugshilfe für Bezeichnungshülsen
  • Die Einsteckschilder dienen
    der Beschriftung von Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
  • Einfache Montage durch eine Einfädelund Einzugshilfe, die sich einfach durch eine Perforierung nach dem Einschieben vom Marker trennen lässt
  • Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder sicher in der Bezeichnungshülse
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831008
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770651
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen