Einsteckschild - PMST (9X38) BK - 0830965

Einsteckschild, schwarz, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das Medium-Kennzeichnungsschild wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UCT-PMP ... in den CARRIER-PMP eingesetzt
  • Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
  • Die Befestigung erfolgt mit Nieten im CARRIER-PMP

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830965
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912396
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,470 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen