Kabelmarker-Etikett - WML 5 (25X10)A4 YE - 0830690

Kabelmarker-Etikett, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Kabelmarker-Etiketten bestehen aus einem selbstklebenden Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie
  • Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden
  • Die Schutzfolie wird über die Beschriftung gewickelt und schützt diese dauerhaft gegen Verschmutzung und Abrieb
  • Beständig gegen Lösungsmittel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830690
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718752
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,410 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen