Etikett für raue Oberflächen - EML-HA (20X20)R - 0830602

Etikett für raue Oberflächen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 20 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Selbstklebenden Gerätemarker EML-HA ... besitzen eine sehr hohe Klebekraft auf rauen, strukturierten und niederenergetischen Oberflächen.
  • Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EML-HA ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung
  • Die Materialien EML-HA ... sind UL gelistet

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830602
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 274 (C-5-2015)
GTIN 4046356719469
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 362,100 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen