Gerätemarkierung - EML-ESD (32X10)RL-T - 0830583

Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 32 x 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gerätemarkierung zum Aufkleben, für ESD Anwendungen
  • Statisch dissipativer Klebstoff: Verhindert das Übertragen von Spannung und schützt das Bauteil vor elektrostatischer Entladung
  • Sichere Kennzeichnung für empfindliche Bauteile auf Leiterplatten und Platinen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830583
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720229
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 930,700 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen