Etikett, ablösbar - EML-RM (40X15)RL-T - 0830549

Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gerätemarkierung zum Aufkleben, wieder ablösbar
  • Besonders geeignet für eine temporäre Kennzeichnung
  • Die Etiketten können nach dem Entfernen nicht wieder verwendet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830549
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720618
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.148,900 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen