Leitermarker - UC-WMCO 2,1 (21X3) VT CUS - 0829059

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 - 2,1 mm, Schriftfeldgröße: 21 x 3 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
  • Großflächige Beschriftungsmöglichkeit bei gleichzeitig platzsparender Bauform
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Sicherer Festsitz auch bei Vibrationen
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0829059
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538633
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,490 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen