Schildchenträger - CARRIER-WMT 3 (12X4,2) - 0827225

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-3 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0827225
Verpackungseinheit 200 Stk
Mindestbestellmenge 200 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435550
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,220 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen