Leiterbezeichnungshülse - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Abbildung zeigt Variante SD-WMTBS (S) YE

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Symbole, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: >16 mm, Schriftfeldgröße: 4,3 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die bedruckten Einzelmarker werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
  • Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826624
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Katalogseite Seite 253 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,130 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen