Leiterbezeichnungshülse - SD-WMTBS (NU) VA - 0826556

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, längs: Ziffern, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1-63 mm, Schriftfeldgröße: 5,5 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
  • Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
  • Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte
  • Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826556
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 254 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 73269098
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen