Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 16 (SY) BU - 0826433

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 10 (CH) YE

Leiterbezeichnungshülse, blau, längs: Symbole, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 8 - 16 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Lieferung erfolgt als lose Ware im Beutel
  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826433
Verpackungseinheit 20 Stk
Mindestbestellmenge 20 Stk
Katalogseite Seite 183 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen