Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (SY)R BU - 0826323

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 10 (CH)R YE

Leiterbezeichnungshülse, blau, längs: Symbole, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 4 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als Rollenware
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826323
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Katalogseite Seite 185 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen