Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (NU)R YE:9 - 0826242:9

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 10 (CH)R YE

Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb, Breite: 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826242:9
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356425407
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,230 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen