Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE - 0825971

Leiterbezeichnungshülse, gelb: Ziffern, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 - 5 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Lieferung erfolgt als Rollenware
  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825971
Verpackungseinheit 500 Stk
Mindestbestellmenge 500 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 185 (CL2-2011)
GTIN 4046356422437
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,080 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen