Kabelmarker - UC-WMTBA (24X5) VT - 0825344

Kabelmarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
  • Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
  • Zur großflächigen Beschriftung von Leitern und Kabeln > 4 mm Durchmesser
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825344
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356349994
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,000 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen