Zackband - ZB 8/GN CUS - 0825000

Zackband, bestellbar: streifenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825000
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG8112 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356357487
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen