Kabelmarker-Etikett - FKML 35X25 WH CUS - 0824410

Kabelmarker-Etikett, bestellbar: bogenweise, transparent/weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤18 mm, Schriftfeldgröße: 35 x 25 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit der Software CLIP PROJECT wird der Laserdrucker angesteuert
  • Die Beschriftung wird durch marktübliche Laserdrucker erstellt
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Kabelmarker-Etiketten individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Kabelmarker-Etiketten eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Rund- und Flachkabeln
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824410
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356352819
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen