Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 32 (38X14) CUS - 0824371

Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 14 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
  • Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
  • Hochwertiges Aussehen
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824371
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352475
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,690 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen