Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 24 (30X12)R GN CUS - 0824368

Bild zeigt Variante in weiß

Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: zeilenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Druckern
  • Die selbstklebenden Marker EMLP 24 ... eignen sich in idealer Weise zur Kennzeichnung von elektrischen Tastern
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Hochwertiges Aussehen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824368
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 276 (C-5-2013)
GTIN 4046356352444
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,690 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen