Etikett - EML (26,5X17,5)R RD CUS - 0824317

Abbildung zeigt die Produktvariante EML (20X8)R

Etikett, bestellbar: zeilenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 26,5 x 17,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824317
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356351836
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen