Etikett - EML (101,6X25,4)RL SR CUS - 0824288

Abbildung zeigt die Produktvariante EML (20X8)R

Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 101,6 x 25,4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Alle Etiketten EML ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
  • Die Materialien EML ... sind UL gelistet
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824288
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351560
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen