Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 18X 6,5 OG CUS - 0824243

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 18 x 6,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
  • Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK U ...-Bögen erhältlich
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824243
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351188
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen